Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
5
Section de raccordement
0.75...1.5 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
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
| BCC A345-0000-20-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-61X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-71X5A5-000 | |
|
82.05 CAD
Prix de catalogue
|
82.05 CAD
Prix de catalogue
|
82.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Nombre de contacts raccordables | 5 | 5 | 5 |
| Section de raccordement | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² |
| Fixation torons | Bornes à vis | Bornes à vis | Bornes à vis |
| Diamètre de câble D | 6...8 mm | 8...10 mm | 10...12 mm |
| Tension d'emploi Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Homologation / conformité |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible