Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
Connexion 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 6 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-060 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-060 | |
|
-
Prix de catalogue
|
257.59 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Interface | Profinet | Profinet |
| Câble | PUR blindé vert, 6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 6 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible