Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Interface
CAN
Câble
PUR blindé violet, 0.8 m
Nombre de conducteurs
2
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
| BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-045 | |
|
121.20 CAD
Prix de catalogue
|
181.52 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Interface | CAN | CAN |
| Câble | PUR blindé violet, 0.8 m | PUR blindé violet, 4.5 m |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 |
| Température de câble, pose fixe | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible