Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage haute performance
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-100...200 °C
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
| BCC W323-W413-3E-300-TW0334-003 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-003 | BCC W323-W413-3E-300-TW0334-006 | |
|
86.11 CAD
Prix de catalogue
|
70.43 CAD
Prix de catalogue
|
93.08 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible