Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0FMK

BCC M415-A315-3F-330-VS85N6-030

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC Shielded gray, 3 m
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC Shielded gray, 3 m
Nombre de conducteurs
4
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?