Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
BROCHE 1 : blindage
BROCHE 2 : rouge (AWG22)
BROCHE 3 : noir (AWG22)
BROCHE 4 : blanc (AWG24)
BROCHE 5 : bleu (AWG24)
BROCHE 1 : blindage
BROCHE 2 : rouge (AWG22)
BROCHE 3 : noir (AWG22)
BROCHE 4 : blanc (AWG24)
BROCHE 5 : bleu (AWG24)
II
BROCHE 1 : blindage
BROCHE 2 : rouge (AWG22)
BROCHE 3 : noir (AWG22)
BROCHE 4 : blanc (AWG24)
BROCHE 5 : bleu (AWG24)
BROCHE 1 : blindage
BROCHE 2 : rouge (AWG22)
BROCHE 3 : noir (AWG22)
BROCHE 4 : blanc (AWG24)
BROCHE 5 : bleu (AWG24)
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de bus de terrain
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC blindé gris, 4 m
Nombre de conducteurs
4
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
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-040 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-050 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-060 | |
|
80.84 CAD
Prix de catalogue
|
91.60 CAD
Prix de catalogue
|
101.57 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Câble | PVC blindé gris, 4 m | PVC blindé gris, 5 m | PVC blindé gris, 6 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | gris | gris | gris |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible