Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0FN8

BCC A325-M415-3E-330-VS85N6-006

Câbles de liaison

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Interface
DeviceNet
Câble
PVC blindé gris, 0.6 m
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
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Interface
DeviceNet
Câble
PVC blindé gris, 0.6 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-20...80 °C
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?