Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0FT0

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP5-100

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles
Câble
PUR noir, 10 m
Nombre de conducteurs
19
Section de conducteur
18 AWG/22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
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
Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles
Câble
PUR noir, 10 m
Nombre de conducteurs
19
Section de conducteur
18 AWG/22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
150 VDC / 150 VAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?