Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0FTJ

BCC M314-M313-50-712-PS0402-020

Câbles de liaison

Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR blindé noir, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-30...70 °C
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
M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR blindé noir, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-30...70 °C
Température de câble, pose flexible
-5...50 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67
Gaine de câble, couleur
noir
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?