Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0FWK

BCC A213-0000-10-123-VX43W8-050

Câbles de raccordement

Raccordement
1/2"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles
Câble
PVC Yellow, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
18 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
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
1/2"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles
Câble
PVC Yellow, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
18 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?