Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0FZ0

BCC M415-E834-AG-RP001-100

Traversées d'armoire électrique

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Fixation
PG9
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Classe de protection
IP67/IP20

Caractéristiques du produit
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Fixation
PG9
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Classe de protection
IP67/IP20
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Gaine de câble, couleur
vert
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 8.1
27-44-03-12
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?