Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0FZ3

BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP5-050

Câbles de liaison

Connexion 1
M23x1-Connecteur femelle, droit, 19-pôles
Connexion 2
M23x1-Connecteur mâle, droit, 19-pôles
Câble
PUR noir, 5 m
Nombre de conducteurs
19
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
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
M23x1-Connecteur femelle, droit, 19-pôles
Connexion 2
M23x1-Connecteur mâle, droit, 19-pôles
Câble
PUR noir, 5 m
Nombre de conducteurs
19
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
150 VDC / 150 VAC
Classe de protection
IP67/IP67
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?