Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc/vert
BROCHE 4 : libre
BROCHE 5 : libre
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : libre
BROCHE 8 : libre
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc/vert
BROCHE 4 : libre
BROCHE 5 : libre
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : libre
BROCHE 8 : libre
I
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : blanc/vert
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : vert
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : blanc/vert
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : vert
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 45 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-450 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-006 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-200 | |
|
759.69 CAD
Prix de catalogue
|
105.86 CAD
Prix de catalogue
|
380.23 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | TPE blindé bleu turquoise, 45 m | TPE blindé bleu turquoise, 0.6 m | TPE blindé bleu turquoise, 20 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Gaine de câble, couleur | bleu turquoise | bleu turquoise | bleu turquoise |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible