Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0H0W

BCC M418-D279-BF-714-PS0825-020

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
Sub-D-Connecteur femelle, droit, 9-pôles
Câble
PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
7
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
Sub-D-Connecteur femelle, droit, 9-pôles
Câble
PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
7
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
3.0 A
Classe de protection
IP68/IP20
Gaine de câble, couleur
noir
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?