Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Câble
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-0000-1A-132-PS0425-020 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
63.77 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Câble | PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Sortie de commutation | - | antivalent |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible