Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage haute performance
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état
oui/non
Visualisation d'état (broche 2)
LED blanche
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
| BCC W415-W414-3A-650-TW0434-006 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-010 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-006 | |
|
121.13 CAD
Prix de catalogue
|
132.20 CAD
Prix de catalogue
|
115.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | LED verte / non | LED verte / non |
| Visualisation d'état | oui/non | oui/non | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED blanche | LED blanche | LED blanche |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Câble | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 1 m | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible