Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0H5Y

BCC M415-M424-3A-304-EX44W8-020

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Câble
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Câble
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
7.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?