Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0H65

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-250-C009

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 25 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.08 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 25 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.08 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Température de câble, pose flexible
-25...85 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
Classe de protection
IP68
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?