Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0H6J

BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-150

Câbles de bus de terrain

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Interface
CC-Link
Câble
PVC blindé rouge, 15 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
20 AWG
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Interface
CC-Link
Câble
PVC blindé rouge, 15 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
20 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?