Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Connexion 2
Male, straight, 4-pin
Câble
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020 | BCC M313-M313-30-602-PX0334-020 | BCC M313-M413-3E-300-PX0334-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
42.61 CAD
Prix de catalogue
|
37.45 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | Male, straight, 4-pin | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR black, 2 m, Drag chain compatible | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -25...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte / non | - |
| Visualisation d'état | - | oui/non | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible