Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Câble
PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-5A-322-PS0825-030 | BCC M418-M418-5A-322-PS0825-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
| Câble | PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible