Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
3
Section de raccordement
0.14...0.34 mm²
Fixation torons
Liaisons soudées
Diamètre de câble D
1.5...2.5 mm
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-10-000-D4X325-000-C036 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | |
|
-
Prix de catalogue
|
31.89 CAD
Prix de catalogue
|
42.61 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 3 | 3 | 3 |
| Section de raccordement | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fixation torons | Liaisons soudées | Liaisons soudées | Bornes à vis |
| Diamètre de câble D | 1.5...2.5 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité | WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible