Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage B
Nombre de contacts raccordables
5
Section de raccordement
0.14...0.5 mm²
Fixation torons
Bornes à ressort
Diamètre de câble D
5...8 mm
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M475-0000-1B-000-05X550-000 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
-
Prix de catalogue
|
78.92 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage B | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage B |
|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 5 | 5 |
| Section de raccordement | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fixation torons | Bornes à ressort | Bornes à vis |
| Diamètre de câble D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Tension d'emploi Ub | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible