Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0H9U

BCC C213-0000-1C-123-VX43T2-050

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle 1/2", droit, 3 pôles
Câble
PVC Yellow, 5.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
Connecteur femelle 1/2", droit, 3 pôles
Câble
PVC Yellow, 5.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67
Gaine de câble, couleur
jaune
Homologation / conformité
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?