Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0HAH

BCC M478-0000-2A-000-41X850-000

Connecteurs confectionnables

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
8
Section de raccordement
0.14...0.5 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
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
Connecteur mâle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
8
Section de raccordement
0.14...0.5 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
Diamètre de câble D
4...6 mm
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Température ambiante
-40...85 °C
Homologation / conformité
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?