Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0HC2

BCC PA24-0000-10-170-PX8375-030-C038

Câbles de raccordement

Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-180°, coudé, 4 pôles
Câble
PUR gris, 3 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.75 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
A, connecteur de vanne DIN-180°, coudé, 4 pôles
Câble
PUR gris, 3 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.75 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
5...105 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC
Courant nominal (40 °C)
6.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?