Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-001-VX8334-050 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-050-C009 | BCC S425-0000-1A-004-VX8334-050 | |
|
47.78 CAD
Prix de catalogue
|
68.46 CAD
Prix de catalogue
|
52.53 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
| Câble | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | TPE-V gris, 5 m | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 4 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Sortie de commutation | - | antivalent | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Témoin de mise sous tension | - | - | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | LED jaune |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible