Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PVC gray, 10.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-001-VX8334-100 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-100-C009 | BCC M415-0000-1A-036-VS8334-100 | BCC M415-0000-1A-037-VS8334-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
94.17 CAD
Prix de catalogue
|
102.18 CAD
Prix de catalogue
|
102.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Câble | PVC gray, 10.00 m, Drag chain compatible | TPE-V gris, 10 m | PVC blindé gris, 10 m | PVC blindé gris, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -50...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -25...105 °C | - | - |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - | - |
| Sortie de commutation | - | antivalent | - | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible