Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
M5x0,5-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.14 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
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
| BCC M224-0000-10-001-PX0314-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | |
|
32.45 CAD
Prix de catalogue
|
49.80 CAD
Prix de catalogue
|
43.04 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | M5x0,5-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire | M5x0,5-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire | Connecteur femelle M5x0,5, droit, 4 pôles |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Sortie de commutation | - | antivalent | antivalent |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible