Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
I
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M5x0,5-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
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
| BCC M224-M313-30-300-PX0314-030 | BCC M224-M313-30-617-PX0314-030 | |
|
63.94 CAD
Prix de catalogue
|
63.94 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M5x0,5-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles | M5x0,5-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible