Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
II
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : libre
BROCHE 5 : libre
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : libre
BROCHE 8 : libre
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : libre
BROCHE 5 : libre
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : libre
BROCHE 8 : libre
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Traversées d'armoire électrique
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Fixation
PG9
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Classe de protection
IP67/IP20
Caractéristiques du produit
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible