Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Diode de roue libre
Diode de roue libre
Câble
PVC gris, 5 m
Nombre de conducteurs
3
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
| BCC VA04-0000-10-144-VX8350-050 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-050 | BCC VA04-0000-10-054-VX8350-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles | A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles | A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles |
|---|---|---|---|
| Visualisation d'état | LED jaune | LED jaune | - |
| Circuit de protection |
Diode de suppression Diode de roue libre |
Diode de suppression | - |
| Câble | PVC gris, 5 m | PVC gris, 5 m | PVC gris, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible