Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I , II
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : blanc/vert
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : vert
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : blanc/vert
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : vert
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC S414-S414-6D-338-ES64N9-050-C009 | |
|
161.37 CAD
Prix de catalogue
|
161.37 CAD
Prix de catalogue
|
226.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | TPE blindé bleu turquoise, 5 m, compatible chaîne porte-câble | TPE blindé bleu turquoise, 5 m | TPE blindé bleu turquoise, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose flexible | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP69K/IP69K |
| Gaine de câble, couleur | bleu turquoise | bleu turquoise | bleu turquoise |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Température de câble, pose fixe | - | -40...80 °C | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible