Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0HJ2

BCC M424-M424-6D-338-VS64N8-020

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Connexion 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Interface
Ethernet
Câble
PVC blindé bleu turquoise, 2 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Connexion 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Interface
Ethernet
Câble
PVC blindé bleu turquoise, 2 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-20...75 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?