Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
III
I
II
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Connexion 2
A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Connexion 3
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Câble
PUR noir, 0.4 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible