Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
BROCHE 1 : libre
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : vert/jaune
BROCHE 1 : libre
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : vert/jaune
II, III
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : bleu
Broche PE : vert/jaune
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : bleu
Broche PE : vert/jaune
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Connexion 3
A, DIN-180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Câble
PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible