Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Câble
PUR Shielded black, 2 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
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
| BCC M415-M413-3A-301-PS0350-020 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | |
|
-
Prix de catalogue
|
118.13 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR Shielded black, 2 m | PUR blindé noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | 0...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible