Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
4
Section de raccordement
0.25...0.5 mm²
Fixation torons
Connexion CAD
Caractéristiques du produit
Connexion CAD
Connexion CAD
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
| BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | BKS-S218-RT14 | |
|
35.67 CAD
Prix de catalogue
|
38.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Nombre de contacts raccordables | 4 | 4 |
| Section de raccordement | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fixation torons | Connexion CAD | Connexion CAD |
| Diamètre de câble D | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.4 mm |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Température ambiante | -25...80 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité | WEEE |
cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible