Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE jaune, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
18 AWG
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
| BCC M414-0000-2A-003-EX44W8-050 | BCC M414-0000-2A-003-EX44T2-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
39.23 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent |
| Câble | TPE jaune, 5 m | TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 18 AWG | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -50...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...105 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible