Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0HT2

BCC M425-M425-3A-330-VS85N6-020

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, A-codé
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC blindé gris, 2 m
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
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, A-codé
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC blindé gris, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?