Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0HU3

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-300

Câbles de bus de terrain

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Interface
CC-Link
Câble
PVC blindé rouge, 30 m
Nombre de conducteurs
3
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Interface
CC-Link
Câble
PVC blindé rouge, 30 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?