Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Connexion 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-500 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-500 | |
|
-
Prix de catalogue
|
949.65 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible | PUR blindé vert, 50 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | - |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Température de câble, pose flexible | -40...75 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Température de câble, pose fixe | - | -40...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible