Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
II, III
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 3
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Câble
PUR noir, 0.15 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
0.15 m, PUR
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
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
| BCC M314-M313-M313-U2024-1D5 | BCC M314-M313-M313-U2024-003 | BCC M314-M313-M313-U2024-005 | |
|
65.80 CAD
Prix de catalogue
|
78.55 CAD
Prix de catalogue
|
92.73 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Câble | PUR noir, 0.15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Classe de protection | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible