Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 12-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 12-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M42C-M41C-3A-325-PX0C25-100 | BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 12-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 12-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 12-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 12-pôles, A-codé |
| Câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 12 | 12 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible