Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé rouge, 45 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC E894-E894-90-339-ES24N9-450 | BCC E894-E894-90-339-ES34N9-450 | |
|
750.84 CAD
Prix de catalogue
|
750.84 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | TPE blindé rouge, 45 m, compatible chaîne porte-câble | TPE blindé orange, 45 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose flexible | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible