Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0J05

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-700

Câbles de liaison

Connexion 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Connexion 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE Shielded teal, 70 m, drag chain compatible
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Connexion 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE Shielded teal, 70 m, drag chain compatible
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose flexible
-40...75 °C
Tension d'emploi Ub
42 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP20/IP20
Homologation / conformité
CE
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?