Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0J18

BCC M418-0000-1A-069-PX4825-200-C033

Câbles de sécurité Norme AIDA

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Câble
PUR jaune, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Câble
PUR jaune, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Gaine de câble, couleur
jaune
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?