Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interface
Profinet
Câble
PUR Shielded Green, 11.00 m, Drag chain compatible
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-110 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-110 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-150-C009 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-150 | |
|
-
Prix de catalogue
|
241.22 CAD
Prix de catalogue
|
348.61 CAD
Prix de catalogue
|
288.13 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Câble | PUR Shielded Green, 11.00 m, Drag chain compatible | PUR blindé vert, 11 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible