Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II, III
I
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
TPE résistant aux étincelles de soudage jaune, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
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
| BCC W414-W425-W425-U2090-003 | BCC W414-W425-W425-U2090-006 | BCC W414-W415-W415-U2090-003 | |
|
185.75 CAD
Prix de catalogue
|
191.05 CAD
Prix de catalogue
|
185.75 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Câble | TPE résistant aux étincelles de soudage jaune, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | TPE résistant aux étincelles de soudage jaune, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | TPE résistant aux étincelles de soudage jaune, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Classe de protection | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible