Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de sécurité Norme AIDA
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 8 pôles, codage A
Câble
PUR jaune, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M328-0000-10-069-PX4825-150-C033 | BCC M318-0000-10-069-PX4825-150-C033 | |
|
191.63 CAD
Prix de catalogue
|
191.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 8 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 8 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Câble | PUR jaune, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible